igusigus-icon-cart(0)

readycable® krmilni kabel Kuka Fortec Titan os 7. os

MAT904105013 product image
igus-icon-lupe
1. Zunanji plašč: mešanica PUR , ekstrudirana pod tlakom<br />2. Skupni oklop: izjemno fleksibilna pletenje iz pokositrenih bakrenih žic.<br />3. Notranji plašč : tlačno ekstrudirano, mešanica PUR , polnjenje s postopkom ekstrudiranja s vmesnimi deli<br />4. Oklop elementa: izjemno fleksibilna pletenje iz pokositrenih bakrenih žic.<br />5. Trak: plastična folija<br />6. Izolacija jedra: mehansko visoko kakovostna mešanica TPE<br />7. Prevodnik: izjemno fini posebni vodnik iz golih bakrenih žic, ki je posebej odporen na upogibanje.<br />8. Pritrdilni sistem: sredinski element z visoko natezna trdnost
igus-icon-lupe
1 od 2
MAT904105013 product image
1. Zunanji plašč: mešanica PUR , ekstrudirana pod tlakom<br />2. Skupni oklop: izjemno fleksibilna pletenje iz pokositrenih bakrenih žic.<br />3. Notranji plašč : tlačno ekstrudirano, mešanica PUR , polnjenje s postopkom ekstrudiranja s vmesnimi deli<br />4. Oklop elementa: izjemno fleksibilna pletenje iz pokositrenih bakrenih žic.<br />5. Trak: plastična folija<br />6. Izolacija jedra: mehansko visoko kakovostna mešanica TPE<br />7. Prevodnik: izjemno fini posebni vodnik iz golih bakrenih žic, ki je posebej odporen na upogibanje.<br />8. Pritrdilni sistem: sredinski element z visoko natezna trdnost
  • Uporaba: za zelo visoke obremenitve
  • Zunanji plašč: PUR
  • Oplet
  • Odpornost proti olju: Odporna proti olju (na podlagi DIN EN 50363-10-2)
  • Odporno na hladilno tekočino
  • Odporna proti hidrolizi in mikrobom
  • Samougasljivost
  • Brez halogenov
  • Brez silikona
  • Brez PVC
  • UV odporen
  • razred chainflex®: 6.5.3.1
igus-icon-lieferzeitMAT904105013
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH defines cable length as entire length inlcuding connectors or open harnessing.

Nakupovanje pri igusu®