kabel krmilni kabel primerno za AIDA Power, razširitev 7. os, zatič/ zatič

MAT904117093 product image
igus-icon-lupe
1. Tlačno ekstrudirana mešanica PUR , polnjenje s postopkom ekstrudiranja po vložkih 2. Mehansko visokokakovostna mešanica TPE 3. Finožični vodnik iz golih bakrenih žic 4. Sredinski element z visoko natezna trdnost
igus-icon-lupe
1 od 2
MAT904117093 product image
1. Tlačno ekstrudirana mešanica PUR , polnjenje s postopkom ekstrudiranja po vložkih 2. Mehansko visokokakovostna mešanica TPE 3. Finožični vodnik iz golih bakrenih žic 4. Sredinski element z visoko natezna trdnost
  • Za torzijske aplikacije
  • Certifikat DNV
  • Zunanji plašč PUR
  • Odporno na hladilno tekočino
  • Odpornost proti zarezam
  • Odpornost proti hidrolizi in mikrobom
  • Samougasljivost
  • Brez halogenov
  • Brez silikona
  • UV odporen
  • Brez PVC
  • Odporno proti olju (v skladu z DIN EN 50363-10-2)
  • Garancija do 4 leta
igus-icon-lieferzeitMAT904117093
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH dolžino kabla definira kot celotno dolžino kabla vključno s konektorji ali odprtim snopom.