readycable® signalni kabel primerno za Siemens 6FX_002-2CA51, osnovni kabel, TPE 7.5xd

MAT9070005 product image
igus-icon-lupe
1. Zunanji plašč: tlačno ekstrudiran mešanica TPE brez halogenov 2. Oklop: izjemno fleksibilna pletenica iz pokositrenih bakrenih žic 3. Notranji plašč: tlačno ekstrudiran, po vložkih polnjenje mešanice 4. Plašč elementa: mehansko visokokakovostno Mešanica TPE 5. Oklop vodnika: izjemno fleksibilna plast pokositrenih bakrenih žic 6. Prenos: plastična folija 7. CFRIP: trak za trganje za hitrejše odstranjevanje e-verig 8. Izolacija jedra: mehansko visokokakovostna mešanica TPE 9. Prevodnik: žlebovi v posebej fleksibilni izvedbi narejene iz pokositrenih bakrenih žic 10. Pritrdilni sistem: sredinski element za visoke natezne napetosti
igus-icon-lupe
1 od 2
MAT9070005 product image
1. Zunanji plašč: tlačno ekstrudiran mešanica TPE brez halogenov 2. Oklop: izjemno fleksibilna pletenica iz pokositrenih bakrenih žic 3. Notranji plašč: tlačno ekstrudiran, po vložkih polnjenje mešanice 4. Plašč elementa: mehansko visokokakovostno Mešanica TPE 5. Oklop vodnika: izjemno fleksibilna plast pokositrenih bakrenih žic 6. Prenos: plastična folija 7. CFRIP: trak za trganje za hitrejše odstranjevanje e-verig 8. Izolacija jedra: mehansko visokokakovostna mešanica TPE 9. Prevodnik: žlebovi v posebej fleksibilni izvedbi narejene iz pokositrenih bakrenih žic 10. Pritrdilni sistem: sredinski element za visoke natezne napetosti
  • Za izjemno robustne aplikacije
  • zunanji plašč TPE
  • Odporno proti olju (v skladu z DIN EN 60811-404), odporno proti bio-oljem (v skladu z VDMA 24568 s Plantocut 8 S-MB testirano s strani DEA)
  • Brez halogenov
  • Brez silikona
  • Odpornost proti hidrolizi in mikrobom
  • Brez PVC
  • CFRIP®
  • Garancija do 4 leta
igus-icon-lieferzeitMAT9070005
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH dolžino kabla definira kot celotno dolžino kabla vključno s konektorji ali odprtim snopom.