readycable® kodirni kabel primerno za Bosch Rexroth IKS0259, osnovni kabel TPE 5xd

MAT9100032 product image
igus-icon-lupe
1. Pod tlakom ekstrudirana mešanica TPE, brez halogenov 2. Izjemno fleksibilna pletenica iz pokositrenih bakrenih žic 3. Tlačno ekstrudirana, vdolbine polnjenje mešanice TPE 4. Mehansko visokokakovostna mešanica TPE 5. Vpleten prevodnik, posebej odporna na upogibanje: sestavlja golih bakrenih žic 6. Sredinski element z visoko natezno trdnostjo 7. Sveži z optimizirano dolžina člena in smerjo člena
igus-icon-lupe
1 od 2
MAT9100032 product image
1. Pod tlakom ekstrudirana mešanica TPE, brez halogenov 2. Izjemno fleksibilna pletenica iz pokositrenih bakrenih žic 3. Tlačno ekstrudirana, vdolbine polnjenje mešanice TPE 4. Mehansko visokokakovostna mešanica TPE 5. Vpleten prevodnik, posebej odporna na upogibanje: sestavlja golih bakrenih žic 6. Sredinski element z visoko natezno trdnostjo 7. Sveži z optimizirano dolžina člena in smerjo člena
  • Za najbolj robustne aplikacije
  • zunanji plašč TPE
  • Oplet
  • Odporno na hladilno tekočino
  • Prilagodljiv pri nizkih temperaturah
  • Odpornost proti hidrolizi in mikrobom
  • Brez halogenov
  • Brez silikona
  • UV odporen
  • Brez PVC
  • Odporno proti olju (v skladu z DIN EN 60811-404), odporno proti bio-oljem (v skladu z VDMA 24568 s Plantocut 8 S-MB testirano s strani DEA)
  • CFRIP®
  • Garancija do 4 leta
igus-icon-lieferzeitMAT9100032
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH dolžino kabla definira kot celotno dolžino kabla vključno s konektorji ali odprtim snopom.