Model postopnega opuščanja
igus-icon-lupe
- Zahteve: Za izjemno robustne aplikacije
- Zunanji plašč: TPE
- Odpornost proti olju: odporna proti olju po DIN EN 60811-404, odporna proti organskim oljem po VDMA 24568 s Plantocut 8 S-MB podjetja DEA
- Brez halogenov
- Brez silikona
- Odpornost proti hidrolizi in mikrobom
- Brez PVC
- CFRIP®
- razred chainflex®: 6.6.4.1
igus-icon-lieferzeitMAT9120085
igus-icon-info
Ta del je ukinjen model.
igus-icon-infoigus® GmbH dolžino kabla definira kot celotno dolžino kabla vključno s konektorji ali odprtim snopom.