readycable® signalni kabel primerno za Siemens 6FX_002-2AD00, osnovni kabel, PVC 10xd

MAT9170001 product image
igus-icon-lupe
1. Zunanji plašč: na pritisk ekstrudiran, na olje odporen PVC zmes 2. Oklop: izjemno fleksibilna pletenje iz pokositrenih bakrenih žic 3. Trak: plastična folija 4. plašč: mehansko visokokakovostna mešanica TPE 5. Oklop elementa: izjemno fleksibilna plast pokositrenih bakrenih žic 6. Izolacija jedra: mehansko visokokakovostna mešanica TPE 7. Prevodnik: zelo fino pleten specialni vodnik v zelo fleksibilni izvedbi iz pokositrenih bakrenih žic. 8. Pritrdilni sistem: sredinski element z visoko natezna trdnost
igus-icon-lupe
1 od 2
MAT9170001 product image
1. Zunanji plašč: na pritisk ekstrudiran, na olje odporen PVC zmes 2. Oklop: izjemno fleksibilna pletenje iz pokositrenih bakrenih žic 3. Trak: plastična folija 4. plašč: mehansko visokokakovostna mešanica TPE 5. Oklop elementa: izjemno fleksibilna plast pokositrenih bakrenih žic 6. Izolacija jedra: mehansko visokokakovostna mešanica TPE 7. Prevodnik: zelo fino pleten specialni vodnik v zelo fleksibilni izvedbi iz pokositrenih bakrenih žic. 8. Pritrdilni sistem: sredinski element z visoko natezna trdnost
  • Za srednje zahtevne aplikacije
  • PVC zunanji plašč
  • Odporno proti olju (v skladu z DIN EN 50363-4-1)
  • Brez silikona
  • Samougasljivost
  • Garancija do 4 leta
igus-icon-lieferzeitMAT9170001
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH dolžino kabla definira kot celotno dolžino kabla vključno s konektorji ali odprtim snopom.