readycable® signalni kabel primerno za Kollmorgen / Danaher Motion 85037 (20m), osnovni kabel, TPE 6.8xd

MAT9330023 product image
igus-icon-lupe
  • Za izjemno robustne aplikacije
  • zunanji plašč TPE
  • Oplet
  • Odporno proti olju (v skladu z DIN EN 60811-404), odporno proti bio-oljem (v skladu z VDMA 24568 s Plantocut 8 S-MB testirano s strani DEA)
  • Odpornost proti hidrolizi in mikrobom
  • Brez halogenov
  • Brez silikona
  • Brez PVC
  • UV odporen
  • Garancija do 4 leta
igus-icon-lieferzeitMAT9330023
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH dolžino kabla definira kot celotno dolžino kabla vključno s konektorji ali odprtim snopom.