readycable® motorni kabel primerno za Kollmorgen / Danaher Motion 89962 (15m), osnovni kabel, TPE 7.5xd

MAT9440074 product image
igus-icon-lupe
1. Tlačno ekstrudirana, ognjevaren mešanica TPE 2. Izjemno fleksibilna pletenica iz pokositrenih bakrenih žic 3. Tlačno ekstrudirana, polnjenje s postopkom ekstrudiranja polna mešanice TPE 4. Mehansko visokokakovostna, še posebej nizko zmogljiva mešanica TPE 5. Posebno toga izvedba iz gole bakrene žice 6. Sredinski element z visoko natezna trdnost
igus-icon-lupe
1 od 2
MAT9440074 product image
1. Tlačno ekstrudirana, ognjevaren mešanica TPE 2. Izjemno fleksibilna pletenica iz pokositrenih bakrenih žic 3. Tlačno ekstrudirana, polnjenje s postopkom ekstrudiranja polna mešanice TPE 4. Mehansko visokokakovostna, še posebej nizko zmogljiva mešanica TPE 5. Posebno toga izvedba iz gole bakrene žice 6. Sredinski element z visoko natezna trdnost
  • Za izjemno robustne aplikacije
  • zunanji plašč TPE
  • Oplet
  • Odpornost proti hidrolizi in mikrobom
  • Samougasljivost
  • Brez silikona
  • UV-odpornost: visoka
  • Odporno proti olju (v skladu z DIN EN 60811-404), odporno proti bio-oljem (v skladu z VDMA 24568 s Plantocut 8 S-MB testirano s strani DEA)
  • CFRIP®
  • Garancija do 4 leta
igus-icon-lieferzeitMAT9440074
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH dolžino kabla definira kot celotno dolžino kabla vključno s konektorji ali odprtim snopom.