readycable® signalni kabel primerno za Siemens 6FX_002-2DC34, razširitev PVC kabel

MAT9741509 product image
igus-icon-lupe
1. Zunanji plašč: ekstrudiran, na olje odporen PVC zmes 2. Zaščita: Izjemno fleksibilna pletenje iz pokositrenih bakrenih žic 3. Trak: plastična folija 4. Izolacija jedra: mehansko kakovostna zmes TPE 5. Prevodnik: fino pleteni specialni vodnik v zelo fleksibilni izvedbi iz pokositrenih bakrenih žic. 6. Pritrdilni sistem: sredinski element z visoko natezna trdnost
igus-icon-lupe
1 od 2
MAT9741509 product image
1. Zunanji plašč: ekstrudiran, na olje odporen PVC zmes 2. Zaščita: Izjemno fleksibilna pletenje iz pokositrenih bakrenih žic 3. Trak: plastična folija 4. Izolacija jedra: mehansko kakovostna zmes TPE 5. Prevodnik: fino pleteni specialni vodnik v zelo fleksibilni izvedbi iz pokositrenih bakrenih žic. 6. Pritrdilni sistem: sredinski element z visoko natezna trdnost
  • Za srednje zahtevne aplikacije
  • PVC zunanji plašč
  • Odporno proti olju (v skladu z DIN EN 50363-4-1)
  • Brez silikona
  • Samougasljivost
  • Garancija do 4 leta
igus-icon-lieferzeitMAT9741509
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH dolžino kabla definira kot celotno dolžino kabla vključno s konektorji ali odprtim snopom.