readycable® signalni kabel primerno za Siemens 6FX8002-2CF20, osnovni kabel PUR 10xd

MAT9841563 product image
igus-icon-lupe
1. Zunanji plašč: tlačno ekstrudirana zmes PUR 2. Trak: plastični ovoj 3. Kombinat: izjemno fleksibilna pletenje iz pokositrenih bakrenih žic 4. Trak: plastična folija 5. Ščit elementa: izjemno fleksibilna plast iz pokositrenih bakrenih žic 6. Element. plašč: mehansko visokokakovostna mešanica TPE 7. Izolacija jedra: mehansko visoko kakovostna mešanica TPE 8. Prevodnik: zelo fino pleten posebni vodnik v zelo fleksibilni izvedbi iz pokositrenih bakrenih žic. 9. Pritrdilni sistem: sredinski element z visoko natezna trdnost
igus-icon-lupe
1 od 2
MAT9841563 product image
1. Zunanji plašč: tlačno ekstrudirana zmes PUR 2. Trak: plastični ovoj 3. Kombinat: izjemno fleksibilna pletenje iz pokositrenih bakrenih žic 4. Trak: plastična folija 5. Ščit elementa: izjemno fleksibilna plast iz pokositrenih bakrenih žic 6. Element. plašč: mehansko visokokakovostna mešanica TPE 7. Izolacija jedra: mehansko visoko kakovostna mešanica TPE 8. Prevodnik: zelo fino pleten posebni vodnik v zelo fleksibilni izvedbi iz pokositrenih bakrenih žic. 9. Pritrdilni sistem: sredinski element z visoko natezna trdnost
  • Za srednje zahtevne aplikacije
  • Zunanji plašč PUR
  • Odporno proti olju (v skladu z DIN EN 50363-10-2)
  • Brez halogenov
  • Brez silikona
  • Samougasljivost
  • Industrije na morju
  • Odporno na hladilno tekočino
  • Odpornost proti hidrolizi in mikrobom
  • Oplet
  • Odpornost proti zarezam
  • Brez PVC
  • Garancija do 4 leta
igus-icon-lieferzeitMAT9841563
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH dolžino kabla definira kot celotno dolžino kabla vključno s konektorji ali odprtim snopom.