readycable® adapter kabel primerno za Heidenhain 524 599-xx, osnovni kabel TPE 7,5xd

MAT9941018 product image
igus-icon-lupe
  • Za izjemno robustne aplikacije
  • zunanji plašč TPE
  • Odporno proti olju (v skladu z DIN EN 60811-404), odporno proti bio-oljem (v skladu z VDMA 24568 s Plantocut 8 S-MB testirano s strani DEA)
  • Brez halogenov
  • Brez silikona
  • Odpornost proti hidrolizi in mikrobom
  • Brez PVC
  • CFRIP®
  • Garancija do 4 leta
igus-icon-lieferzeitMAT9941018
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH dolžino kabla definira kot celotno dolžino kabla vključno s konektorji ali odprtim snopom.