readycable® kabel resolverja primerno za Jetter kabel št. 523, osnovni kabel, TPE 6.8xd

MAT9941809 product image
igus-icon-lupe
1. Zunanji plašč: tlačno ekstrudiran, mešanica TPE brez halogenov<br />2. Skupni oklop: izjemno fleksibilno pletenje iz pokositrenih bakrenih žic.<br />3. Notranji plašč: mešanica TPE iz ekstrudiranih vložkov<br />4. Izolacija jedra: mehansko visokokakovostna mešanica TPE<br />5. Prevodnik: fino vpleteni vodnik iz golih bakrenih žic, ki so še posebej odporne na upogibanje<br />6. Pritrdilni sistem: visoka natezna trdnost sredinski element
igus-icon-lupe
MAT9941809 product image
igus-icon-lupe
1 od 3
MAT9941809 product image
1. Zunanji plašč: tlačno ekstrudiran, mešanica TPE brez halogenov<br />2. Skupni oklop: izjemno fleksibilno pletenje iz pokositrenih bakrenih žic.<br />3. Notranji plašč: mešanica TPE iz ekstrudiranih vložkov<br />4. Izolacija jedra: mehansko visokokakovostna mešanica TPE<br />5. Prevodnik: fino vpleteni vodnik iz golih bakrenih žic, ki so še posebej odporne na upogibanje<br />6. Pritrdilni sistem: visoka natezna trdnost sredinski element
MAT9941809 product image
  • Za izjemno robustne aplikacije
  • zunanji plašč TPE
  • Oplet
  • Odporno proti olju (v skladu z DIN EN 60811-404), odporno proti bio-oljem (v skladu z VDMA 24568 s Plantocut 8 S-MB testirano s strani DEA)
  • Odpornost proti hidrolizi in mikrobom
  • Brez halogenov
  • Brez silikona
  • Brez PVC
  • UV odporen
  • Garancija do 4 leta
igus-icon-lieferzeitMAT9941809
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH dolžino kabla definira kot celotno dolžino kabla vključno s konektorji ali odprtim snopom.