readycable® servo kabel primeren za Sigmatek iM101B-10-1-xxx-0-00, osnovni kabel, TPE 6.8xd

MAT9952901 product image
igus-icon-lupe
1. Olju odporna spojina TPE 2. pleteni bakreni ščit z visoko upogibna trdnost 3. Ekstrudiranje polnila 4. pleteni bakreni ščit z izjemno visoko upogibna trdnost 5. Napajalna jedra s krmilnimi elementi, pletenimi okoli jedro kabla z visoko natezna trdnost 6. Posebni vodnik z visoko upogibna trdnost
igus-icon-lupe
1 od 2
MAT9952901 product image
1. Olju odporna spojina TPE 2. pleteni bakreni ščit z visoko upogibna trdnost 3. Ekstrudiranje polnila 4. pleteni bakreni ščit z izjemno visoko upogibna trdnost 5. Napajalna jedra s krmilnimi elementi, pletenimi okoli jedro kabla z visoko natezna trdnost 6. Posebni vodnik z visoko upogibna trdnost
  • Za najbolj robustne aplikacije
  • zunanji plašč TPE
  • Odporno proti olju (v skladu z DIN EN 60811-404), odporno proti bio-oljem (v skladu z VDMA 24568 s Plantocut 8 S-MB testirano s strani DEA)
  • Brez halogenov
  • Brez silikona
  • Oplet
  • Brez PVC
  • Garancija do 4 leta
igus-icon-lieferzeitMAT9952901