readycable® motorni kabel primerno za Kollmorgen / Danaher Motion 88964 (20m), osnovni kabel, TPE 7.5xd, brez halogenov

MAT9960629 product image
igus-icon-lupe
1. Pod tlakom ekstrudirana mešanica TPE brez halogenov 2. Izjemno fleksibilna pletenica iz pokositrenih bakrenih žic 3. Tlačno ekstrudirana, vtičnica polna mešanica TPE 4. Mehansko kakovostna, še posebej nizko zmogljiva mešanica TPE 5. Izredno fleksibilna različica golih bakrenih žic 6. Sredinski element z visoko natezno trdnostjo
igus-icon-lupe
1 od 2
MAT9960629 product image
1. Pod tlakom ekstrudirana mešanica TPE brez halogenov 2. Izjemno fleksibilna pletenica iz pokositrenih bakrenih žic 3. Tlačno ekstrudirana, vtičnica polna mešanica TPE 4. Mehansko kakovostna, še posebej nizko zmogljiva mešanica TPE 5. Izredno fleksibilna različica golih bakrenih žic 6. Sredinski element z visoko natezno trdnostjo
  • Za najbolj robustne aplikacije
  • zunanji plašč TPE
  • Oplet
  • Odpornost proti hidrolizi in mikrobom
  • Brez halogenov
  • Brez silikona
  • UV-odpornost: visoka
  • Odporno proti olju (v skladu z DIN EN 60811-404), odporno proti bio-oljem (v skladu z VDMA 24568 s Plantocut 8 S-MB testirano s strani DEA)
  • Brez PVC
  • CFRIP®
  • Garancija do 4 leta
igus-icon-lieferzeitMAT9960629
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH dolžino kabla definira kot celotno dolžino kabla vključno s konektorji ali odprtim snopom.