readycable® napajalni kabel primerno za NUM AGOFRU018LMxxx (zunanji), razširitev , TPE kabel, brez halogenov

MAT9961203 product image
igus-icon-lupe
1. Pod tlakom ekstrudirana mešanica TPE brez halogenov 2. Izjemno fleksibilna pletenica iz pokositrenih bakrenih žic 3. Tlačno ekstrudirana, vtičnica polna mešanica TPE 4. Mehansko kakovostna, še posebej nizko zmogljiva mešanica TPE 5. Izredno fleksibilna različica golih bakrenih žic 6. Sredinski element z visoko natezno trdnostjo
igus-icon-lupe
1 od 2
MAT9961203 product image
1. Pod tlakom ekstrudirana mešanica TPE brez halogenov 2. Izjemno fleksibilna pletenica iz pokositrenih bakrenih žic 3. Tlačno ekstrudirana, vtičnica polna mešanica TPE 4. Mehansko kakovostna, še posebej nizko zmogljiva mešanica TPE 5. Izredno fleksibilna različica golih bakrenih žic 6. Sredinski element z visoko natezno trdnostjo
  • Za najbolj robustne aplikacije
  • zunanji plašč TPE
  • Oplet
  • Odpornost proti hidrolizi in mikrobom
  • Brez halogenov
  • Brez silikona
  • UV-odpornost: visoka
  • Odporno proti olju (v skladu z DIN EN 60811-404), odporno proti bio-oljem (v skladu z VDMA 24568 s Plantocut 8 S-MB testirano s strani DEA)
  • Brez PVC
  • CFRIP®
  • Garancija do 4 leta
igus-icon-lieferzeitMAT9961203
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH dolžino kabla definira kot celotno dolžino kabla vključno s konektorji ali odprtim snopom.