drylin® E koračni motor, pletene žice z JST konektor, NEMA8

MOT-AN-S-060-001-020-L-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-020-L-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-020-L-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-020-L-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 4
drylin® E koračni motor, pletene žice z JST konektor, NEMA8
drylin® E koračni motor, pletene žice z JST konektor, NEMA8
drylin® E koračni motor, pletene žice z JST konektor, NEMA8
drylin® E koračni motor, pletene žice z JST konektor, NEMA8
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Vgradna velikost: NEMA8 / dimenzija prirobnica 20mm
  • Zaščitni razred ohišja motorja: IP40
  • Držni navor: 0,026 Nm
  • Nazivni tok: 0.6A
  • Povezava motorja: pletene žice
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-001-020-L-A-AAAA