koračni motor drylin® E s konektor, NEMA 11

standardna izvedba
MOT-AN-S-060-001-028-M-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-M-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-M-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-M-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-001-028-M-A-AAAA video
igus-icon-lupe
1 od 5
koračni motor drylin® E s konektor, NEMA 11
koračni motor drylin® E s konektor, NEMA 11
koračni motor drylin® E s konektor, NEMA 11
koračni motor drylin® E s konektor, NEMA 11
koračni motor drylin® E s konektor, NEMA 11
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Vgradna velikost: NEMA11 / dimenzija prirobnica 28mm
  • Zaščitni razred: ohišje motorja IP65 (tesnilo gred IP52)
  • Držalni navor: 0,12 Nm
  • Nazivni tok: 1.4A
  • Priključek motorja: metrični M12 konektor
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-001-028-M-A-AAAA