drylin® E koračni motor, pletena žica z JST konektor in zavoro, NEMA17

MOT-AN-S-060-005-042-L-B-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-L-B-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-L-B-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-L-B-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-005-042-L-B-AAAA video
igus-icon-lupe
1 od 5
drylin® E koračni motor, pletena žica z JST konektor in zavoro, NEMA17
drylin® E koračni motor, pletena žica z JST konektor in zavoro, NEMA17
drylin® E koračni motor, pletena žica z JST konektor in zavoro, NEMA17
drylin® E koračni motor, pletena žica z JST konektor in zavoro, NEMA17
drylin® E koračni motor, pletena žica z JST konektor in zavoro, NEMA17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Vgradna velikost: NEMA17 / dimenzija prirobnica 42mm
  • Zaščitni razred: IP40
  • Držni navor: 0,50 Nm
  • Nazivni tok: 1.80A
  • Priključki motorja: pletena žica s konektor JST , zavora s pletena žica
  • Zavorna napetost: 24V
  • Integrirana zavora za vertikalne obremenitve
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-005-042-L-B-AAAA