koračni motor drylin® E s konektor, NEMA 17

standardna izvedba
MOT-AN-S-060-005-042-M-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-M-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-M-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-M-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-005-042-M-A-AAAA video
igus-icon-lupe
1 od 5
koračni motor drylin® E s konektor, NEMA 17
koračni motor drylin® E s konektor, NEMA 17
koračni motor drylin® E s konektor, NEMA 17
koračni motor drylin® E s konektor, NEMA 17
koračni motor drylin® E s konektor, NEMA 17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Vgradna velikost: NEMA17 / dimenzija prirobnica 42mm
  • Zaščitni razred: ohišje motorja IP65 (tesnilo gred IP52)
  • Držni navor: 0,50 Nm
  • Nazivni tok: 1.80A
  • Priključek motorja: metrični M12 konektor
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-005-042-M-A-AAAA