- Vgradna velikost: NEMA24 / dimenzija prirobnica 60mm
- Zaščitni razred: IP40
- Držalni navor: 1,70 Nm
- Nazivni tok: 4.20A
- Priključki motorja: pletene žice z JST konektor, kodirnik s JST konektor
Change Language :
Motor za srednjo moč za vgradnjo
koračni motor navdušuje z visokim navorom v srednjem območju hitrost . Vgradne dimenzije so enake kot pri sestavljanje in omogočajo številne aplikacije. koračni motor deluje natančno, je robusten, stroškovno učinkovito in enostaven za nadzor. Uporablja se v cenovno ugodnih samostojnih napravah, kot tudi v strojih za avtomatizacijo in prilagoditvah formata. Priključek motorja ima JST konektor. Ta iz zadnjega del ohišje motorja štrli 300 mm . Prednost tega konektor je, da je stroškovno učinkovito kot metrični konektor. Enkoder ima tudi JST konektor. Vendar pa ta nima kabel. kabel iz sistema za kontrolni sistem motorja je priključen neposredno na kodirnik.