- Vgradna velikost: NEMA23 / dimeznija prirobnice 56mm
- Zaščitni razred: IP40
- Držalni navor: 2,00 Nm
- Nazivni tok: 4.20A
- Priključki motorja: pletene žice z JST konektorjem, 24 V enkoder z JST konektorjem
Change Language :
Najbolj priljubljena velikost koračni motor
koračni motor odlikuje visok navor in kompaktne dimenzije. Primeren je za številne aplikacije v srednjem območju obremenitev . koračni motor deluje natančno, je robusten, stroškovno učinkovito in enostaven za nadzor. Področja uporabe so cenovno ugodne samostojne naprave, kot tudi stroji za avtomatizacijo in prilagajanje formatov. Priključek motorja ima JST konektor. Ta iz zadnjega del ohišje motorja štrli 300 mm . Prednost tega konektor je, da je stroškovno učinkovito kot metrični konektor. Enkoder ima tudi JST konektor. Vendar pa ta nima kabel. kabel iz sistema za kontrolni sistem motorja je priključen neposredno na kodirnik.
![]()
Izboljšana tehnologija:
Nižji stroški:
Dokazano:
Trajnostnost: