standardna izvedba
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Vgradna velikost: NEMA 24 / dimenzija prirobnica 60 mm
- Zaščitni razred: ohišje motorja IP65 (tesnilo gred IP52)
- Držalni navor: 3,50 Nm
- Nazivni tok: 4.20A
- Priključek motorja: metrični M12 konektor
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-035-060-M-A-AAAA