Koračni koračni motor drylin® E s konektor in kodirnikom, NEMA24

MOT-AN-S-060-035-060-M-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-M-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-M-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-M-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 4
Koračni koračni motor drylin® E s konektor in kodirnikom, NEMA24
Koračni koračni motor drylin® E s konektor in kodirnikom, NEMA24
Koračni koračni motor drylin® E s konektor in kodirnikom, NEMA24
Koračni koračni motor drylin® E s konektor in kodirnikom, NEMA24
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Vgradna velikost: NEMA24 / dimenzija prirobnica 60mm
  • Zaščitni razred: ohišje motorja IP65 (tesnilo gred IP52)
  • Držalni navor: 3,50 Nm
  • Nazivni tok: 4.20A
  • Priključki motorja: metrični konektorji M12
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-035-060-M-C-AAAC