standardna izvedba
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Vgradna velikost: NEMA 34 / dimenzija prirobnica 86 mm
- Zaščitni razred: IP40
- Držalni navor: 3,60 Nm
- Nazivni tok: 6.40A
- Priključki motorja: pletene žice z Molex konektor, kodirnik s konektor JST
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-036-086-L-C-AAAO