- Vgradna velikost: NEMA 34 / dimenzija prirobnica 86 mm
- Zaščitni razred: IP40
- Držalni navor: 5,90 Nm
- Nazivni tok: 6.40A
- Priključki motorja: pletene žice z Molex konektorjem, 24 V enkoder z JST konektor
Change Language :
Energijski agregat v veliki vgradna velikost
Največji koračni motor v paleta izdelkov navdušuje z izjemno visokim navorom v nižjem območju hitrost . koračni motor deluje natančno, je robusten, stroškovno učinkovito in enostaven za nadzor. Uporablja se v avtomatizaciji, npr CNC prilagoditev stroja ali roboti. Priključek motorja ima Molex konektor. Ta iz zadnjega del ohišje motorja štrli 300 mm . Prednost tega konektor je, da je stroškovno učinkovito kot metrični konektor. Enkoder ima tudi JST konektor. Vendar pa ta nima kabel. kabel iz sistema za kontrolni sistem motorja je priključen neposredno na kodirnik.
![]()
Izboljšana tehnologija:
Nižji stroški:
Dokazano:
Trajnostnost: