- Vgradna velikost: NEMA 34 / dimenzija prirobnica 86 mm
- Zaščitni razred: ohišje motorja IP65 (tesnilo gred IP52)
- Držalni navor: 5,90 Nm
- Nazivni tok: 6.40A
- Priključki motorja: metrični konektorji M17 (vrtljiv ± 90°)
- Zavorna napetost: 24V
- Integrirana zavora za vertikalne obremenitve
Change Language :