- Vgradna velikost: NEMA11 / dimenzija prirobnica 28mm
- Zaščitni razred: IP40
- Držalni navor: 0,06 Nm
- Nazivni tok 0,67A
- Priključki motorja: pletene žice z JST konektor, kodirnik s JST konektor
Change Language :
lahek z veliko močjo
Ta motor ima zelo kompaktne dimenzije. Tudi pri višjih hitrostih ohranja konstanten navor. Visoke obremenitve je mogoče premikati s primernim vreteno dolžina člena. Tipično delovno okolje za podjetje je medicinska tehnologija, laboratorijska in industrijska avtomatizacija. Enkoder ima tudi JST konektor. Vendar pa ta nima kabel. kabel iz sistema za kontrolni sistem motorja je priključen neposredno na kodirnik. Vretena je mogoče vgraditi in kupiti tudi po posameznih komponentah. Pri skupnem delu se vreteni dodatno povežejo z motorjem z Loctite 648. Po 24 urah je čas strjevanja končan. Poleg tega se vsak motor ponovno nastavi z vreteno v stroju za ravnanje vreteno , da se lahko zagotovi dobra kakovost.