- Vgradna velikost: NEMA14 / dimenzija prirobnica 35mm
- Zaščitni razred: IP40
- Držalni navor: 0,10 Nm
- Nazivni tok 1.20A
- Priključki motorja: pletene žice z JST konektor, kodirnik s JST konektor
Change Language :
lahek z veliko močjo
Ta kompaktni motor ima impresiven navor in visoke hitrosti. Deluje natančno, je robusten, stroškovno učinkovito in enostaven za nadzor. Koračni motorji se uporabljajo v merilnih napravah ali v industrijski avtomatizaciji. Enkoder ima tudi JST konektor. Vendar pa ta nima kabel. kabel iz sistema za kontrolni sistem motorja je priključen neposredno na kodirnik. Vretena je mogoče vgraditi in kupiti tudi po posameznih komponentah. Pri skupnem delu se vreteni dodatno povežejo z motorjem z Loctite 648. Po 24 urah je čas strjevanja končan. Poleg tega se vsak motor ponovno nastavi z vreteno v stroju za ravnanje vreteno , da se lahko zagotovi dobra kakovost.