drylin® E koračni motor IP65 z zavoro, priključnim kablom, NEMA17

MOT-ST-42-C-B-C product image
igus-icon-lupe
MOT-ST-42-C-B-C product image
igus-icon-lupe
MOT-ST-42-C-B-C technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-ST-42-C-B-C technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 4
drylin® E koračni motor IP65 z zavoro, priključnim kablom, NEMA17
drylin® E koračni motor IP65 z zavoro, priključnim kablom, NEMA17
drylin® E koračni motor IP65 z zavoro, priključnim kablom, NEMA17
drylin® E koračni motor IP65 z zavoro, priključnim kablom, NEMA17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Vgradna velikost: NEMA17 / dimenzija prirobnica 42mm
  • Zaščitni razred: IP65
  • Držni navor: 0,50 Nm
  • Nazivni tok: 1.80A
  • Priključek motorja: priključni kabel 1m
  • Tesnilo gredi preprečuje vhod vode
  • Zavorna napetost: 24V
  • Integrirana zavora za vertikalne obremenitve
igus-icon-lieferzeitMOT-ST-42-C-B-C