- Vgradna velikost: NEMA23 / vgradna velikost prirobnica 56mm
- Zaščitni razred: IP40
- Držalni navor: 2,00 Nm
- Nazivni tok: 4.20A
- Povezava motorja: pletene žice z JST konektor
Change Language :
Najbolj priljubljena velikost koračni motor
koračni motor odlikuje visok navor in kompaktne dimenzije. Primeren je za številne aplikacije v srednjem območju obremenitev . koračni motor deluje natančno, je robusten, stroškovno učinkovito in enostaven za nadzor. Področja uporabe so cenovno ugodne samostojne naprave, kot tudi stroji za avtomatizacijo in prilagajanje formatov. Vretena je mogoče vgraditi in kupiti tudi po posameznih komponentah. Pri skupnem delu se vreteni dodatno povežejo z motorjem z Loctite 648. Po 24 urah je čas strjevanja končan. Poleg tega se vsak motor ponovno nastavi z vreteno v stroju za ravnanje vreteno , da se lahko zagotovi dobra kakovost.