drylin® E koračni motor IP65 z zavoro, priključnim kablom, NEMA24

MOT-ST-60-C-B-C product image
igus-icon-lupe
MOT-ST-60-C-B-C product image
igus-icon-lupe
MOT-ST-60-C-B-C technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-ST-60-C-B-C technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 4
drylin® E koračni motor IP65 z zavoro, priključnim kablom, NEMA24
drylin® E koračni motor IP65 z zavoro, priključnim kablom, NEMA24
drylin® E koračni motor IP65 z zavoro, priključnim kablom, NEMA24
drylin® E koračni motor IP65 z zavoro, priključnim kablom, NEMA24
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Vgradna velikost: NEMA24 / dimenzija prirobnica 60mm 
  • Zaščitni razred: IP65 
  • Držalni navor: 3,50 Nm 
  • Nazivni tok: 4.20A
  • Priključek motorja: priključni kabel 1m z Molex konektor
  • Tesnilo gredi preprečuje vhod vode
  • Zavorna napetost: 24V
  • Integrirana zavora za vertikalne obremenitve
igus-icon-lieferzeitMOT-ST-60-C-B-C