- Vgradna velikost: NEMA 34 / dimenzija prirobnica 86 mm
- Zaščitni razred: IP65
- Držalni navor: 5,90 Nm
- Nazivni tok: 6.40A
- Priključek motorja: priključni kabel 1m z Molex konektor
- Tesnilo gredi preprečuje vhod vode
- Zavorna napetost: 24V
- Integrirana zavora za vertikalne obremenitve
Change Language :