- Nova velikost z notranjim premerom 94 mm
- Primerno za večje obremenitve
- V celoti plastična, lahka
- Le dve komponenti za poenostavljeno konstrukcijo
- ≥ 75 % recikliranega materiala, brez mazanja
Change Language :
iglidur® PRT-05 vrtljivi obroč, v celoti izdelan iz plastike, je ležaj z vrtljivim obročem, zasnovan za večje aplikacije in hkrati z nizko težo. Nova velikost z notranjim premerom 94 mm omogoča uporabo v aplikacijah z zahtevami z večjimi obremenitvami.
Model PRT-05-94-PC ima povsem plastično konstrukcijo s poenostavljeno zasnovo sestavnih delov. Zasnova je sestavljena iz dveh komponent in je zasnovana za enostavno integracijo.
Statična aksialna nosilnost, testirana v igusovem laboratoriju, je 20.000 N. Material vsebuje najmanj 75% regranulata. Delovanje je brez mazanja, kar odpravlja potrebo po dodatnem vzdrževanju z mazanjem.
Rotacijski ležaj iglidur® PRT-05 je primeren za aplikacije v strojegradnji in avtomatizaciji, kjer je potrebna lahka in brez vzdrževanja rotacijski priključek.