igus-icon-lupe
Informacije o izdelku
- Število osi: 4
- Obremenitev (maks.): 3 kg
- Ponovljivost: ± 1 mm
- Doseg: maks. 495 mm
- Nazivni doseg: 350 mm
- Dinamika z nosilnostjo 500g: min. 7 drsnikov/min
- Neto teža: 6,2 kg
- Možno področje uporabe: servisna robotika, priprava funkcij kobota
- Krmilni sistem: Plug and Play
igus-icon-lieferzeitREBEL-4DOF-03