Intralogistični sistem ReBeLMove je idealen za dostavljanje materialov in orodij na delovne postaje ter za transport do proizvodnih in pakirnih strojev. V primerjavi s podobnimi AMR-ji ReBeLMove nudi veliko stroškovno prednost. Izvedba je zaradi uporabniku prijazne aplikacije zelo enostavna in omogoča nemoteno komunikacijo prek virtualnih (REST API) in fizičnih naprav IoT. To omogoča enostaven nadzor naročil, vrat, transportne tehnike in drugih naprav.
Integrirano upravljanje voznega parka zagotavlja učinkovito delovanje, medtem ko je čas delovanja osem ur in nosilnost 50 kg, kot tudi natezna teža do 100 kg, omogočajo, da je ReBeLMove izjemno učinkovit.
ReBeLMove zagotavlja največjo varnost, tudi v potisnem načinu in pri priklopu na postajah. aktivna je vsa varnostna oprema, vključno z varnostnimi laserskimi skenerji, dvokanalno zaustavitvijo v sili, kodirnikom na motorjih in zavorah na obeh motorjih. Z stopnjo zmogljivosti D (PLd) se ReBeLMove prosto krmari v prostoru in samostojno išče prosto pot. Varnostna tehnologija lahko kadarkoli posega in zaustavi robota. Če ReBeLMove prepozna predmet pred seboj, se mu skuša izogniti. Če se predmet prepribližuje in krši varnostna območja, posredujejo zavore in se vozilo zaustavi.
Vsebina paketa:
- ReBeLMove (mobilna platforma)
- Polnilnik
- Polnilna postaja z okvirjem
- Tablica z robustnim pokrovom
- Krmilnik za ročno delovanje prek povezave Bluetooth
- Enoletna storitev posodabljanja in podpore
Več informacij: dokumentacija AMR - wiki