- Razširitev na 7 dodatnih digitalnih vhodov in izhodov
- Primerno za igusovo robotsko krmiljenje
- Rešitev "plug & Play".
Change Language :
Dodatni digitalni I/O modul za igus Robot Control
Dodatni I/O modul je primeren za igus Robot Control. Zahvaljujoč "plug & Play" namestitvi je povezava v krmilni omari enostavna in ne potrebuje dodatnega kabliranja. I/O modul ima 7 digitalnih vhodov in 7 digitalnih izhodov. Vhodi so preko optičnega sklopa električno ločeni od krmilne elektronike in lahko sprejemajo vhodne signale 24V.
Izhodi so polprevodniški releji , ki lahko preklopijo do 500 mA na kanal . DIO modul nima svoje napajalne napetosti.
Vhodi so optični sklopniki, ki lahko prepoznajo 24V signal. Signal in signalna ozemljitev morata biti priključena na DIO modul.
Indikatorji: Če se status vhoda ali izhoda senzorja spremeni, oranžna LED na vrhu enkrat utripne.
I/O modul se lahko uporablja za krmiljenje različnih aktuatorjev, ventilov ali senzorjev.
Krmilni sistem
Krmilni sistem igus Robot Control omogoča preprost in intuitiven sistem za krmiljenje in programiranje robota, kar omogoča enostaven začetek z avtomatizacijo. Modularna zasnova omogoča krmiljenje različnih igusovih kinematik, kot so delta roboti. Delta robota je mogoče krmiliti neposredno z vsemi svojimi prednostmi z igusovim® robotskim krmiljenjem.
Brezplačna, brezlicenčna programska oprema igus Robot Control je integrirana v krmilni sistem in tako uporablja enoten koncept delovanja in usklajene komunikacijske storitve za številne komponente sistema.
To zahteva manj napora pri načrtovanju in hitrejši zagon.
Igusov Robot Control ni sestavni del in ga je mogoče po želji kupiti pri nas. Glavni kontrolni sistem ni potreben.