Portalni roboti
igus nudi robotske portale kot portalne, linijske in portalne portale za najrazličnejše naloge. Igusova portala vsebujejo konfigurirane linearne module apiro in linearne osi z igusovimi koračnimi motorji kot tudi vse komponente za samomontažo.
Primeri uporabe
Tipične aplikacije naših portalnih robotov so pick and place, nabiranje in zlaganje v tridimenzionalnem prostoru. Prostorski portalni robot v večini primerov zagotavlja platformo, na kateri naše stranke gradijo svoje aplikacije. V povezavi s prijemalom ali priseskom je mogoče pobiranja izvesti zelo hitro.
Krmilni sistem
igusov Robot Control omogoča enostavno in intuitivno krmiljenje in programiranje robota, kar omogoča enostaven začetek z avtomatizacijo. Modularna zasnova omogoča krmiljenje različnih igusovih kinematik, na primer delta robotov. Portalni robot se lahko krmili neposredno z igusovim robotom za krmiljenje robotov z vsemi prednostmi.
Brezplačna in brezlicenčna programska oprema igus Robot Control je integrirana v krmilni sistem in tako uporablja enoten koncept delovanja in usklajene komunikacijske storitve za številne komponente sistema. To pomeni manj napora pri načrtovanju in hitrejši zagon.
Igusov Robot Control ni del artikla in ga Opcijsko lahko dobite pri nas. Glavni krmilnik ni potreben.
Opcijska dodatna oprema
Iniciatorji, priključni kabli, energijske verige in kontrolne enote so na voljo po povpraševanju.
Druge informacije
Največja nosilnost je do 1,5 kg. To močno obremeni motor Z-osi in poveča obrabo. Če ste v dvomih, ali lahko izdelek uporabite po vaših željah, nas kontaktirajte. S tehnično izvedbo vam lahko ponudimo različne velikosti s hodi do 625 mm in nosilnost 1.5 kg. Prosimo, obrnite se na nas.
Več informacij: Kategorija:Portovalna konzola - Wiki