Najdaljša življenjska doba z aksialnimi obremenitvami
Poleg potisnih ležajev brez kletke z obroči, ki so na voljo že v standardni ponudbi, igus zdaj na trg daje različico s kletko. To omogoča daljšo življenjsko dobo pri zmernih obremenitvah in višjih hitrostih. Standardno bodo na voljo naslednje vgradne velikosti: 51100 in 51104.

Izboljšana tehnologija:
- Manjša obraba pri višjih hitrostih v primerjavi s standardom brez kletke

Nižji stroški:
- Kletka podaljšuje življenjsko dobo, kar zmanjšuje stroške vzdrževanja

Dokazano:
- Testirani parametri v igusovem laboratoriju: 100N, 500rpm, 120.000 ciklov: potisni ležaji s kletko imajo 60% manjšo obrabo kot potisni ležaji brez kletke

Trajnostnost:
- Brez onesnaženja okolja zaradi komponent brez mazanja