Dolga življenjska doba z dimenzijsko stabilnostjo
Novi transportni valjčki iz nerjavečega jekla s keramičnimi ležaji iz cirkonijevega oxida v PEEK adapterjih so trenutno na voljo v velikostih Ø 30 mm za premer gredi 8 mm in Ø 38 mm za premer gredi 10 mm. Navdušujejo z visoko stabilnostjo materiala, odlično temperaturno in kemično odpornostjo ter vzdržljivo konstrukcijo, ki potrebuje malo vzdrževanja. Zaradi tega so idealni za zahtevne industrijske transportne procese.

Izboljšana tehnologija:
- Temperaturno uporabna do 250°C in zelo kemično odporna

Nižji stroški:
- Skorajda utrujenost materiala vodi do daljše življenjske dobe in daljših intervalov vzdrževanja

Dokazano:
- Testirani parametri v igusovem laboratoriju: 50 N, 500 rpm, 2.800.000 ciklov: 40-krat daljša življenjska doba v primerjavi s plastičnim materialom pri visoki temperaturi.

Trajnostnost:
- 100 % brez mazanja in vzdrževanja