Binder M12-A kabelski konektor, 6,0-8,0 mm, oklopljena, 99 1437 812 05, 99 1487 812 08, vijačni priključek, IP67, UL

MAT0170880 product image
igus-icon-lupe
MAT0170880 product image
igus-icon-lupe
MAT0170880 product image
igus-icon-lupe
MAT0170880 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 4
Binder M12-A kabelski konektor, 6,0-8,0 mm, oklopljena, 99 1437 812 05, 99 1487 812 08, vijačni priključek, IP67, UL
Binder M12-A kabelski konektor, 6,0-8,0 mm, oklopljena, 99 1437 812 05, 99 1487 812 08, vijačni priključek, IP67, UL
Binder M12-A kabelski konektor, 6,0-8,0 mm, oklopljena, 99 1437 812 05, 99 1487 812 08, vijačni priključek, IP67, UL
Binder M12-A kabelski konektor, 6,0-8,0 mm, oklopljena, 99 1437 812 05, 99 1487 812 08, vijačni priključek, IP67, UL
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Cable connector M12‑A, shieldable, 6–8 mm, screw clamp.
  • IP67.
  • UL.
  • Shieldable.
  • a-coded.
igus-icon-lieferzeitMAT0170880
5 zatič