- Povsem integrirana krmilna omarica vključno s CE
- Plug and Play za neposredno uporabo
- Za posamezne osi, linijske, površinske, prostorske portale in delta robote
- Ne potrebujete namestitve programske vgradnja ali aplikacij
Change Language :
Pripravljeno za takojšnjo uporabo
Motor za krmiljenje dryve ponuja možnost povezave na vaše podjetje ali neposredno povezavo s kontrolno enoto (PC ali PLC) preko omrežnega kabla. Spodaj lahko do krmiljenja dostopate neposredno preko vašega spletnega pregledovalnika brez namestitve programske opreme. To vam omogoča, da nastavitve v le eni minuti.
Uporabniku prijazno upravljanje
Z uporabo enostavno razumljivega vmesnika brskalnika lahko brez predznanja konfigurirate vozne poti, položaje, hitrosti in čase teka svoje linearne osi. Tudi ponavljajoče se gibe, znane kot "zanke", lahko naredite v le nekaj sekundah. Funkcija poučevanja omogoča enostavno prilagajanje položajev s samo enim klikom.
Skladnost z industrijskimi standardi
Uporaba standardiziranih komunikacijskih protokolov, kot sta CANopen ali Modbus TCP kot prehod naredi integracijo v industrijske krmilne sisteme, kot je Siemens S7 ali Beckhoff, izredno enostavna. Z desetimi digitalnimi vhodi in petimi izhodi je komuniciranje z industrijskimi krmilnimi elementi enako enostavno kot povezovanje s cenovno ugodnimi odprtkodnimi moduli, kot sta Arduino ali Raspberry Pi.
Zmogljiva tehnologija
dryve podpira različne tipe motorjev, vključno z DC, EC in koračnimi motorji, tako v odprti kot zaprti zanki. Visoka napajalna napetost do 48 V zagotavlja visoke hitrosti motorja. Zmogljiv nazivni tok 7 A in impresiven vršni tok 21 A omogoča močno in dinamično gibanje.
Več informacij: wiki