Speedtec konektor, serija A, M23 signalni vtiči, vklj. kontakti

MAT01723463 product image
igus-icon-lupe
MAT01723463 product image
igus-icon-lupe
MAT01723463 product image
igus-icon-lupe
MAT01723463 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01723463 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 5
Speedtec konektor, serija A, M23 signalni vtiči, vklj. kontakti
Speedtec konektor, serija A, M23 signalni vtiči, vklj. kontakti
Speedtec konektor, serija A, M23 signalni vtiči, vklj. kontakti
Speedtec konektor, serija A, M23 signalni vtiči, vklj. kontakti
Speedtec konektor, serija A, M23 signalni vtiči, vklj. kontakti
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Material: cinkovo tlačno litje/medenina, ponikljan
  • Stopnja onesnaženosti: 3
  • Zaščitni razred: IP 66/67 [pripravljen]
  • Prenapetostna kategorija: III
  • Temperaturno območje: -20 °C do +130 °C
  • Preklopna matica/vijak: medenina, ponikljano
  • Material vpenjalnega obroča: medenina, ponikljano
  • Kontakti: medenina, pozlačeni
  • Tesnilo: FPM/HNBR
  • Izolacijsko ohišje: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Tip kontakta: stiskalna puša z režo
  • Oblika vtiča: signalni konektor SpeedTec
igus-icon-lieferzeitMAT01723463
16-polni P tip z eno režo za kodiranje