Speedtec konektor, serija C, M40 napajalna spojka, vklj. kontakti

MAT01723504 product image
igus-icon-lupe
MAT01723504 product image
igus-icon-lupe
MAT01723504 product image
igus-icon-lupe
MAT01723504 product image
igus-icon-lupe
MAT01723504 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01723504 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 6
Speedtec konektor, serija C, M40 napajalna spojka, vklj. kontakti
Speedtec konektor, serija C, M40 napajalna spojka, vklj. kontakti
Speedtec konektor, serija C, M40 napajalna spojka, vklj. kontakti
Speedtec konektor, serija C, M40 napajalna spojka, vklj. kontakti
Speedtec konektor, serija C, M40 napajalna spojka, vklj. kontakti
Speedtec konektor, serija C, M40 napajalna spojka, vklj. kontakti
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Material: magnesium die-casting/aluminium
  • Degree of contamination: 3
  • Protection class: IP 66/67 [plugged in]
  • Overvoltage category: III
  • Temperature range: -20 °C to +130 °C
  • Union nut/screw: nickel-plated brass
  • Clamping ring material: nickel-plated brass
  • Contacts: gold-plated brass
  • Seal: FPM/HNBR
  • Insulation insert: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Contact type: male crimp
  • SpeedTec
igus-icon-lieferzeitMAT01723504
6-polni E tip