Standardni konektor, serija A, M23 spojka s centralnim pritrditvijo, vklj. kontakti

MAT0179615 product image
igus-icon-lupe
MAT0179615 product image
igus-icon-lupe
MAT0179615 product image
igus-icon-lupe
MAT0179615 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT0179615 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 5
Standardni konektor, serija A, M23 spojka s centralnim pritrditvijo, vklj. kontakti
Standardni konektor, serija A, M23 spojka s centralnim pritrditvijo, vklj. kontakti
Standardni konektor, serija A, M23 spojka s centralnim pritrditvijo, vklj. kontakti
Standardni konektor, serija A, M23 spojka s centralnim pritrditvijo, vklj. kontakti
Standardni konektor, serija A, M23 spojka s centralnim pritrditvijo, vklj. kontakti
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Material: cinkovo tlačno litje/medenina, ponikljan
  • Stopnja onesnaženosti: 3
  • Zaščitni razred: IP 66/67 [pripravljen]
  • Prenapetostna kategorija: III
  • Temperaturno območje: -20 °C do +130 °C
  • Preklopna matica/vijak: medenina, ponikljano
  • Material vpenjalnega obroča: medenina, ponikljano
  • Kontakti: medenina, pozlačeni
  • Tesnilo: FPM/HNBR
  • Izolacijsko ohišje: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Tip kontakta: Stiskalni zatič
  • Izvedba vtiča: spojka s centralnim pritrditvijo
igus-icon-lieferzeitMAT0179615
[8+1]-polni E tip s tremi režami za kodiranje