igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Material: cinkovo tlačno litje/medenina, ponikljan
- Stopnja onesnaženosti: 3
- Zaščitni razred: IP 66/67 [pripravljen]
- Prenapetostna kategorija: III
- Temperaturno območje: -20 °C do +130 °C
- Preklopna matica/vijak: medenina, ponikljano
- Material vpenjalnega obroča: medenina, ponikljano
- Kontakti: medenina, pozlačeni
- Tesnilo: FPM/HNBR
- Izolacijsko ohišje: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
- Tip kontakta: kontaktna puša za stiskanje, z režo
- Oblika vtiča: Pregradni konektor s spojno matico
igus-icon-lieferzeitMAT0179606
12-polni E tip s tremi režami za kodiranje