Ploski linearni robot | DLE-FG-0005 | Delovni prostor 1000 x 500mm

DLE-FG-0005-AC-1000-500 product image
igus-icon-lupe
play iconDLE-FG-0005-AC-1000-500 video
igus-icon-lupe
1 od 2
DLE-FG-0005-AC-1000-500 product image
DLE-FG-0005-AC-1000-500 video

Informacije o izdelku

  • Nosilnost do 15.0 kg
  • Delovna površina 1000 x 500 mm
  • Prostorske stopnje: 2
  • Hitrost: do 0.5 m/s
  • Ponovljivost ± 0,5 mm


Na voljo po povpraševanju

igus-icon-lieferzeitDLE-FG-0005-AC-1000-500
BLDC
0.5
Brez krmilnika