Sobni linearni robot | DLE-RG-0002 | Delovni prostor 400 x 400 x 150mm

DLE-RG-0002 product image
igus-icon-lupe

Informacije o izdelku

  • Nosilnost do 2.0 kg
  • Delovna površina 400 x 400 x 150 mm
  • Proste stopnje: 3
  • Hitrost: do 0.5 m/s
  • Ponovljivost ± 0,5 mm


Na voljo po povpraševanju

igus-icon-lieferzeitDLE-RG-0002
Koračni motor
0.5
Brez krmilnika
Niste prepričani, ali ustreza?