Sobni linearni robot | DLE-RG-0012 | Delovni prostor 800 x 800 x 500mm

DLE-RG-0012-AC-800-800-500 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0012-AC-800-800-500 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0012-AC-800-800-500 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0012-AC-800-800-500 product image
igus-icon-lupe
1 od 4
Sobni linearni robot | DLE-RG-0012 | Delovni prostor 800 x 800 x 500mm
Sobni linearni robot | DLE-RG-0012 | Delovni prostor 800 x 800 x 500mm
Sobni linearni robot | DLE-RG-0012 | Delovni prostor 800 x 800 x 500mm
Sobni linearni robot | DLE-RG-0012 | Delovni prostor 800 x 800 x 500mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right

Informacije o izdelku

  • Obremenitev do 5.0 kg
  • Delovna površina 800 x 800 x 500 mm
  • Proste stopnje: 3
  • Hitrost: do 0.5 m/s
  • Ponovljivost ± 0,5 mm


Na voljo po povpraševanju

igus-icon-lieferzeitDLE-RG-0012-AC-800-800-500
Koračni motor
0.5
Brez krmilnika