robusten drygear® Apiro®

Novo
RL-A10.8246.100.ES product image
igus-icon-lupe
RL-A10.8246.100.ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 2
RL-A10.8246.100.ES product image
RL-A10.8246.100.ES technical drawing
  • Večja zaščita, večja stabilnost in bolj natančno pritrjevanje
  • Robustna zasnova zaradi dolge življenjske dobe in delovanja brez mazanja dolgoročno prihrani stroške vzdrževanja in zamenjave.


  • maks. dinamična obremenitev: 300 N
  • Nazivni navor: 2,5 Nm
  • Dolžina člena: 2 mm
  • Pomik TR vretena: 0,5 mm/revolucijo
  • Hod: 50- 250 mm


V primerjavi z našim standardnim Apirom je povečanje absorpcije aksialnih sil pri našem robustnem Apiru 400 %.

igus-icon-lieferzeitRL-A10.8246.100.ES
Št. artikla
100