Robustna veriga za težke obremenitve drygear® Apiro® je ojačana različica preizkušenega dvižnega orodja Apiro® in je bila razvita posebej za aplikacije, ki zahtevajo večje obremenitve, večjo stabilnost in natančno nadzorovano dvižno gibanje.
Dvižni sistem Apiro se uporablja za prilagajanje pasu, višine ali potisne aplikacije, na primer v industriji pijač ali embalažni industriji. Za razliko od Apiro zobnika, lahko prenese bistveno večje sile do 250 N. Sinhronizacija več dvižnih mehanizmov je enostavna.
V podjetju igus® je Apiro® značilen za stroškovno učinkovite polžaste menjalnike in prilagodljive, rešitve po meri. Modularni sistem menjalnikov omogoča široko paleto izdelkov, ki temelji na kombinaciji različnih konfiguracij pogonov in izhodov, različnih prestavnih razmerij in najrazličnejših dodatkov. Poleg polžastih menjalnikov so v sistemu menjalnikov na voljo tudi stožčasti menjalniki in linearni menjalniki.
Modularna zasnova in enostavna povezava posameznih komponent omogoča stroškovno ugodne rešitve za neskončno število aplikacij. Od tod tudi ime: 'Apiro' je grška beseda za 'neskončen'.
Z Apiro® je mogoče hitro in stroškovno učinkovito izvesti tudi prilagojene rešitve.
Splošne lastnosti:
- Polžasti menjalniki na suhi tek
- Robustna zasnova za večje obremenitve
- Lahka in učinkovita zaradi plastike za gibanje
- stroškovno učinkovito
- Območje delovne temperature: +5°C do +50°C
- Odpornost na umazanijo.
- Prilagodljiva uporaba v modularnem gonilnem sistemu
- Lahko je ročni ali motor
- Življenjska doba testirana v laboratoriju
Področja uporabe:
- Nastavitve višine in hoda
- Prilagoditve formata in pasu
- Naloge potiskanja in pozicioniranja
- Prilagodljivi mehanizmi v strojegradnji in obratih
- Aplikacije s povečanimi mehanskimi zahtevami